Publique sus productos
Stainless Steel Toilet Partitions Pedestal Mounted
Hadrian

Stainless Steel Toilet Partitions Pedestal Mounted

Traducido por Google,

Las mamparas de baño de acero inoxidable montadas sobre pedestales ofrecen mayor privacidad y permiten un fácil mantenimiento del piso. Con soporte en la parte superior, pero sin necesidad de zapatos, las mamparas de baño parecen flotantes.

Cumplimiento:

Cumple con las normas ADA, Clase A ASTM E84 y Declaración de producto sanitario (HPD)

Características:

  • Acabados disponibles: #4 cepillado, en relieve o híbrido (#4 cepillado en el exterior para una apariencia limpia y en relieve en el interior para una mayor durabilidad)
  • Los plazos de entrega rápidos y confiables garantizan la finalización del proyecto a tiempo.
  • Ideal para proyectos ambientalmente sensibles; contenido reciclado del 91% (76% postconsumo y 15% preconsumo)
  • La mejor resistencia al fuego de la industria
  • Disponible con la "solución sin línea de visión", que elimina los espacios en la línea de visión, así como otras opciones de privacidad.
  • Reforzado estructuralmente con panal vertical en toda su extensión para mejorar la resistencia, la absorción del sonido y la resistencia al impacto.

Palabras clave: mamparas de inodoro compactas montadas sobre pedestal, mamparas de inodoro fenólicas montadas sobre pedestal, mamparas de inodoro con revestimiento en polvo montadas sobre pedestal, pedestal de inodoro, pedestal de urinario, pedestal con soporte superior

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahadrian_stainless_steel_pedestal_mounted
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosToilet Partitions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-30
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas
  • Código ETIMEG017920
  • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
  • Número OmniClass23-31 25 11
  • Título OmniClass Restroom Partitions