Publique sus productos
High Pressure Laminate Restroom Partitions

High Pressure Laminate Restroom Partitions

Traducido por Google,

¿Qué es el laminado de alta presión?

El laminado de alta presión (HPL) es un material duradero y versátil compuesto por múltiples capas: la capa de desgaste es una capa que protege la capa decorativa, que representa el diseño del laminado, ya sea con impresión personalizada, imitación madera, estampado o color sólido. Detrás de estas dos capas frontales se encuentran de 6 a 8 láminas de resina. Dos de estas láminas se adhieren a un núcleo de ingeniería y luego se aplica calor y presión para crear un único componente que se utiliza en mamparas de baño.

Los componentes divisorios de inodoro laminados de alta presión (HPL) se producen pegando láminas de HPL a un núcleo de tablero de partículas.
Estas láminas se mecanizan, se terminan y se cortan a medida. Los componentes HPL tienen un buen rendimiento en baños comerciales y son...
Disponible en una amplia gama de patrones, sólidos y vetas de madera.

Solicitud

El laminado de alta presión es ideal para baños comerciales que buscan un equilibrio entre estética y funcionalidad. Su durabilidad, resistencia a la humedad y amplia gama de opciones de diseño lo hacen ideal para diversas aplicaciones.

Especificaciones
  • DESCRIPTION
    High pressure laminate (HPL) toilet partition components are produced by gluing sheets of HPL to particle board core.
    These sheets are machined, finished and cut to size. HPL components perform well in commercial restrooms and are
    available in a extensive range of patterns, solids, and wood grains.

    CONSIDERATIONS

    • HPL is not suitable for use in wet or steam locations.
    • HPL is not suitable in extreme abuse locations.
    • Excessive fluids should be avoided during cleaning.
    • Horizontal grain applications require consultation.
    • Directional patterns have a maximum single, non-splice component
    • width of 60 inch. Non-directional patterns cannot exceed 60 inch in

    CONSTRUCTION

    • HPL: horizontal, post form grade laminate .038 thick.
    • Core: 45lb engineered wood board.
    • Sheet adhesive: poly-vinyl acetate
    • Edge: coordinated PVC banding is attached using PUR adhesive.

    DIMENSIONS

    • Headrail braced pilaster heights is 82 inch with 58 and 72 inch doors and 94.5 inch tall with 84 inch doors.
    • Floor to ceiling pilaster heights are 1 inch less than floor to ceiling height to allow for hardware.
    • Panel height will match selected door height. Panels are available from 3 to 60 inches wide.

    Available Door Width
    24 inch | 610 mm
    34  inch | 864 mm 
    36 inch | 914 mm

    Available Panel and Door Height
    58 inch | 1473 mm
    72 inch | 1829 mm 
    84 inch | 2134 mm

    Standard Wood Veneer Pilaster Widths
    mm
    : 76, 102, 127, 152, 178, 203, 229, 254, 305, 356, 406, 457, 508, 559, 610, 762
    inch: 
    3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1,0 ,12, ,14 ,16 , 18, 20, 22, 24, 30.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahigh-pressure-laminate
  • Familia de productoRestroom Partition
  • Grupo de productosHigh Pressure Laminate
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas
  • Código ETIMEG017920
  • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
  • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65_60
  • Descripción Uniclass 2015Plasterboard laminated partition systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
  • Número OmniClass23-15 11 15
  • Título OmniClass Sanitary Partitions and Cubicles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica