Publique sus productos
Floor Mount Free Standing Partitioning System (FFS)
DuraCube

Floor Mount Free Standing Partitioning System (FFS)

Traducido por Google,
Los sistemas de mamparas independientes de montaje en suelo (FFS) de DuraCube ofrecen flexibilidad y estabilidad en soluciones de separación de baños. Son ideales para espacios de oficinas corporativas y zonas de poco tráfico donde la flexibilidad de distribución y la durabilidad son esenciales. Con un diseño elegante y moderno, y una fácil instalación, ofrecen una solución práctica y elegante para diversos entornos comerciales. Fabricadas con laminado compacto, estas mamparas independientes para baño son estéticamente agradables y duraderas. ¿Por qué destaca la mampara FFS?: - Diseño elegante: Su diseño moderno e independiente proporciona una apariencia estilizada y elegante, ideal para diversas configuraciones de baño. - Alta resistencia a la humedad: Perfectas para zonas expuestas a alta humedad, estas mamparas son totalmente impermeables, lo que aumenta su durabilidad en ambientes húmedos. - Resistente a arañazos: Fabricadas con laminado compacto de alta calidad, su superficie resistente a arañazos garantiza la fiabilidad del acabado y el color del panel. - Acabado sin cantos: Las mamparas no tienen borde, lo que proporciona una apariencia limpia y uniforme, a la vez que reduce el posible desgaste.
Especificaciones
  • How to specify

    Product: DuraCube Floor Mount Free Standing System (FFS)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware or Viva Black Hardware

    Floor Mounting: Custom powder coated aluminium skirt mount

Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-mount-free-standing-ffs
  • Familia de productoPartitioning Systems
  • Grupo de productosPartitioning Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia