Publique sus productos
Floor Mount Overhead Braced Partitioning System (FOB)
DuraCube

Floor Mount Overhead Braced Partitioning System (FOB)

Traducido por Google,
El sistema de particiones con soporte superior (FOB) para montaje en suelo de DuraCube ofrece la combinación perfecta de durabilidad, estabilidad y bajo mantenimiento, lo que lo convierte en la opción ideal para entornos comerciales con alto tráfico. Estas particiones son perfectas para espacios comerciales con alto tráfico, como oficinas, centros comerciales, escuelas y servicios públicos. Su diseño duradero y fácil mantenimiento las convierten en una opción fiable para cualquier entorno donde un rendimiento duradero sea esencial, gracias a su robusto diseño de montaje en suelo y soporte superior. ¿Por qué destaca la partición FOB? - Duraderas y robustas: Con un diseño de montaje en suelo y soporte superior, estas particiones ofrecen una estabilidad excepcional y son aptas para zonas de limpieza con manguera, como duchas. Fabricadas con materiales impermeables, resistentes a impactos y antivandálicos, son fáciles de instalar, requieren un mantenimiento mínimo y no tienen borde para un acabado uniforme. - Fácil mantenimiento: El material laminado compacto no solo es duradero, sino también fácil de limpiar y mantener, lo que reduce los costes y el esfuerzo de mantenimiento a largo plazo. - Resistentes en áreas de alto tráfico: diseñadas para soportar un tráfico peatonal intenso, estas particiones ofrecen integridad estructural y resistencia, lo que garantiza que permanezcan seguras y funcionales en los entornos más exigentes. - Solución rentable: diseñadas para una larga duración y un mantenimiento mínimo, las particiones elevadas con soporte para montaje en el suelo proporcionan una solución práctica y económica para entornos comerciales.
Especificaciones
  • How to specify

    Product: DuraCube Floor Mounted Overhead Braced System (FOB)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware or Viva Black Hardware

    Headrail: Square profile

    Floor Mounting: Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium or optional skirt mount

Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-mount-overhead-braced-fob
  • Familia de productoPartitioning Systems
  • Grupo de productosPartitioning Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia