Publique sus productos
Full Height Privacy Core Partitioning System (FHPC)
DuraCube

Full Height Privacy Core Partitioning System (FHPC)

Traducido por Google,
El sistema de particiones DuraCube Full Height Privacy Core (FHPC) ofrece privacidad visual a un precio económico, lo que lo convierte en la opción ideal para zonas de alto tráfico como baños públicos, escuelas y espacios comerciales. Su diseño central garantiza una privacidad duradera y un mantenimiento sencillo, lo que lo convierte en una opción rentable y duradera para cualquier entorno. El sistema cuenta con paneles ranurados sobre las puertas, lo que permite la ventilación natural y cumple con las normas del Departamento de Educación en la mayoría de los estados australianos, lo que garantiza tanto funcionalidad como cumplimiento normativo. Fabricado con laminado compacto, también ofrece durabilidad y facilidad de mantenimiento. ¿Por qué destaca la partición FHPC? - Durabilidad y durabilidad: Fabricadas con laminado compacto DuraSafe de 13 mm, las particiones Privacy Core resisten la humedad, el desgaste y los impactos, garantizando un rendimiento duradero en entornos de alto tráfico. - Máxima privacidad y durabilidad: Los paneles de suelo a techo minimizan las separaciones, mientras que el laminado DuraSafe de 13 mm garantiza impermeabilidad, resistencia a los impactos y al vandalismo, ideal para zonas de limpieza con manguera y de bajo mantenimiento. - Resistencia estructural: Diseñadas con núcleos reforzados, estas particiones brindan excelente estabilidad y privacidad, asegurando confiabilidad a largo plazo en entornos exigentes.
Especificaciones
  • How to specify

    Product: Full Height Privacy Core (FHPC)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome  Hardware or Viva Black Hardware 

    Ceiling Mounting: 20 x 30mm powder coated aluminium C channel fixed to the ceiling 

    Floor Mounting: Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium

Especificaciones técnicas
  • Referenciafull-height-privacy-core-fhpc
  • Familia de productoPartitioning Systems
  • Grupo de productosPartitioning Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia