Publique sus productos
Full Height Privacy Max Partitioning System (FHPM)
DuraCube

Full Height Privacy Max Partitioning System (FHPM)

Traducido por Google,
La partición Full Height Privacy Max (FHPM) de DuraCube redefine la privacidad y la seguridad en áreas húmedas, ofreciendo una solución para centros de trabajo e instituciones educativas que buscan diseñar instalaciones seguras. Diseñada para eliminar huecos alrededor de paneles y puertas, este sistema de partición garantiza la máxima privacidad visual y acústica. Sirve como una alternativa ideal y económica a la construcción de paredes de entramado o habitaciones individuales. Su diseño superior no solo ofrece una solución sencilla para baños unisex, sino que también proporciona mayor protección contra cámaras de teléfonos móviles y garantiza una privacidad acústica superior. ¿Por qué la partición FHPM destaca? - Privacidad sin huecos: Al garantizar la ausencia de fugas visuales, especialmente de cámaras de teléfonos móviles, el sistema totalmente sellado de Privacy Max es fundamental para baños públicos en escuelas, instalaciones deportivas e instalaciones de defensa. - Privacidad acústica: Con su sello acústico de goma alrededor de puertas y aberturas, Privacy Max reduce significativamente el ruido del baño, ofreciendo un entorno seguro y privado. - Construcción rentable: Como alternativa económica a la construcción tradicional, Privacy Max requiere menos mano de obra, lo que reduce el tiempo y los costos de gestión del proyecto. - Cumplimiento y versatilidad: Al cumplir con los estándares NCC 2022 Parte F para instalaciones unisex, Privacy Max se adapta a una variedad de entornos, incluidas instalaciones de final de viaje, servicios corporativos y más.
Especificaciones
  • How to specify

    Product: DuraCube Full Height Privacy Max (FHPM)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware Viva or Black Hardware

    Construction: Privacy Max Door Seals Privacy Max Ventilation Panel

    Ceiling Fixing: Aluminium Channel

    Floor Mounting: Aluminium Angle

    Overall System Height: Min. 2340mm to Max. 3000mm AFFL

Especificaciones técnicas
  • Referenciafull-height-privacy-max-fhpm
  • Familia de productoPartitioning Systems
  • Grupo de productosPartitioning Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia