Publique sus productos
Full Height Privacy Ultra Partitioning System (FHPU)
DuraCube

Full Height Privacy Ultra Partitioning System (FHPU)

Traducido por Google,
El sistema de particiones Full Height Privacy Ultra (FHPU) de DuraCube establece un estándar superior en privacidad y durabilidad para espacios comerciales. Este innovador sistema de particiones está diseñado para aumentar la privacidad con paneles de altura completa, lo que lo convierte en la opción ideal para zonas de alto tráfico como centros comerciales, servicios públicos e instituciones educativas. Cumple con todos los códigos y normas de construcción pertinentes, ofreciendo una solución segura que también aborda cuestiones de privacidad, como la protección visual. Privacy Ultra garantiza una privacidad visual y acústica avanzada, mejorando la comodidad del usuario y limitando las brechas visuales. Ofrece una alternativa asequible y duradera a los sistemas convencionales, brindando una protección superior y facilidad de mantenimiento. ¿Por qué destaca la partición FHPU? - Privacidad de altura completa: Diseñado para minimizar los huecos por encima y por debajo de las puertas, Privacy Ultra aumenta la privacidad en baños públicos, vestuarios y espacios comerciales. - Resistente y duradero: Fabricado con laminado compacto, este sistema está diseñado para soportar el alto tráfico, la humedad y el desgaste, garantizando una larga vida útil en entornos exigentes. Solución rentable: Privacy Ultra ofrece una alternativa económica a la construcción tradicional, con menos mano de obra, lo que reduce los costos y el tiempo total del proyecto. Versátil y duradero: Privacy Ultra es impermeable, antivandálico y resistente a impactos, ideal para áreas expuestas a la limpieza con manguera, como duchas. Su diseño de tiras sin costuras y sin bordes reduce el mantenimiento, garantizando un rendimiento duradero y durabilidad en entornos de alto tráfico.
Especificaciones
  • How to specify

    Product: Full Height Privacy Ultra (FHPU)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware Viva or Black Hardware

    Ceiling Mounting:20 x 30mm powder coated aluminium C channel fixed to the ceiling

    Floor Mounting: Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium

Especificaciones técnicas
  • Referenciafull-height-privacy-ultra-fphu
  • Familia de productoPartitioning Systems
  • Grupo de productosPartitioning Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia