Publique sus productos
Full Height Self-Contained (FHSC)
DuraCube

Full Height Self-Contained (FHSC)

Traducido por Google,

El baño autónomo de altura completa (FHSC) de DuraCube cuenta con un lavabo integrado dentro del cubículo privado, eliminando las deficiencias de diseño que se encuentran en las áreas de lavado comunitarias, como la falta de privacidad y los "puntos conflictivos" que propician el acoso.

Este enfoque integral es funcionalmente superior y más fácil de mantener. Satisface la creciente demanda de un diseño que tenga en cuenta el trauma y la perspectiva de género en las escuelas y universidades australianas.

Añada un cuarto de limpieza donde la eficiencia y el mantenimiento continuos sean de suma importancia.

Por qué destaca la partición de FHSC:

  • Espacio totalmente independiente, con lavabo interno, dispensador de jabón, espejo, secador de manos, espacio de almacenamiento con cerradura segura y más.
  • Privacidad de altura completa: Diseñada para minimizar los huecos por encima y por debajo de las puertas, Privacy Ultra aumenta la privacidad en baños públicos, vestuarios y espacios comerciales.
  • Duradero y de larga duración: Fabricado con laminado compacto, este sistema está diseñado para resistir el alto tránsito, la humedad y el desgaste, lo que garantiza una larga vida útil en entornos exigentes.
  • Solución rentable: Privacy Ultra ofrece una alternativa económica a la construcción tradicional, ya que requiere menos mano de obra, lo que reduce los costes y el tiempo total del proyecto.
  • Versátil y resistente: Privacy Ultra es impermeable, antivandálica y resistente a los impactos, lo que la hace ideal para áreas expuestas a la limpieza con manguera, como las duchas. Su diseño sin juntas ni bordes reduce el mantenimiento, garantizando un rendimiento y durabilidad excepcionales en entornos de alto tránsito.
Especificaciones
  • How to specify

    Product:Full Height Self Contained (FHSC)

    Board Selection:Doors: DuraSafe 13mm compact laminate Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate

    Hardware:Viva Satin Chrome Hardware | Viva Black Hardware

    Ceiling Mounting:20 x 30mm powder coated aluminium C channel fixed to the ceiling

    Floor Mounting:Nibs fixed with 40 x 12mm powder coated aluminium

Especificaciones técnicas
  • Referenciafull-height-self-contained-fhsc
  • Familia de productoPartitioning Systems
  • Grupo de productosPartitioning Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia