Publique sus productos
Pedestal Mount Overhead Braced Partitioning System (POB)
DuraCube

Pedestal Mount Overhead Braced Partitioning System (POB)

Traducido por Google,
El sistema de particiones DuraCube con soporte de pedestal (POB) ofrece una solución rentable y de bajo mantenimiento, diseñada específicamente para zonas húmedas de alto tráfico. Fabricadas con laminado compacto de alta calidad, estas particiones ofrecen una durabilidad e integridad estructural excepcionales, lo que las convierte en la opción ideal para instalaciones como servicios públicos, pubs, clubes y baños de empresas. El diseño con soporte de pedestal mejora la estabilidad, garantizando una larga vida útil incluso en entornos exigentes, mientras que su sencilla instalación las convierte en una opción práctica para espacios comerciales. ¿Por qué destaca la partición POB? - Resistencia excepcional: Fabricadas con laminado compacto DuraSafe de 13 mm con soporte de pedestal y soporte de pedestal, estas particiones están diseñadas para soportar las exigencias de entornos de alto tráfico, garantizando una estabilidad a largo plazo. - Económicas: Diseñadas con laminado compacto DuraSafe de 13 mm, estas particiones minimizan el desperdicio de paneles y el tiempo de instalación, ofreciendo una solución rentable para zonas de alto tráfico. - Óptimo para áreas de alto tráfico: estas particiones son ideales para espacios comerciales de alto tráfico donde la durabilidad y la integridad estructural son esenciales, proporcionando tanto resistencia como estilo. - Mantenimiento sin esfuerzo: la superficie lisa y no porosa permite una fácil limpieza, lo que reduce el esfuerzo y el tiempo necesarios para el mantenimiento, especialmente en entornos concurridos.
Especificaciones
  • How to specify

    Product: DuraCube Pedestal Mounted Overhead Braced System (POB)

    Board Selection: Doors, Divisional panels/frontals: DuraSafe 13mm compact laminate  – Select colour

    Hardware: Viva Satin Chrome Hardware or Viva Black Hardware

    Headrail: Square profile

    Floor Mounting: Adjustable 200mm Aluminium Pedestal Legs

Especificaciones técnicas
  • Referenciapedestal-mount-overhead-braced-pob
  • Familia de productoPartitioning Systems
  • Grupo de productosPartitioning Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia