Publique sus productos
Privacy Panel Full Height (PFH)
DuraCube

Privacy Panel Full Height (PFH)

Traducido por Google,
El panel de privacidad DuraCube de altura completa es una solución versátil para la protección de zonas húmedas que permite el acceso sin puerta, bloqueando la línea de visión. Este panel de altura completa proporciona privacidad en baños y vestuarios de planta abierta. Es visualmente atractivo, ya que se fija directamente al suelo y al techo. El sistema es rápido y fácil de montar, lo que reduce el tiempo de instalación. Una alternativa económica a la construcción con paredes de entramado.
Especificaciones
  • How to specify

    Product: DuraCube Privacy Panel – Full Height (PFH)

    Board Selection, Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour

    Mounting: Floor mount with aluminium angle Ceiling fixed with aluminium channel

    Typical Height: To ceiling max. 3000mm

    Typical Width: 400mm to 1200mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciaprivacy-panel-full-height-pfh
  • Familia de productoPrivacy Panels
  • Grupo de productosPrivacy Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia