Publique sus productos
Powder Coated Toilet Partitions Pedestal Mounted
Hadrian

Powder Coated Toilet Partitions Pedestal Mounted

Traducido por Google,

Una variación del diseño con riel superior reforzado, las mamparas de baño montadas en pedestal logran una mayor privacidad y permiten un fácil mantenimiento del piso. Con soporte en la parte superior pero sin necesidad de calzado, las unidades parecen flotar.

Cumplimiento:

Cumple con las normas ADA, Clase A, ASTM E84 y Declaración de producto sanitario (HPD)

Características:

  • El acabado con pintura en polvo supera a otras pinturas con su acabado espeso y uniforme que es duradero y combate el óxido.
  • Los plazos de entrega rápidos y confiables garantizan la finalización del proyecto a tiempo.
  • Ideal para proyectos ambientalmente sensibles; contenido reciclado del 50% (36% postconsumo y 14% preconsumo)
  • La mejor resistencia al fuego de la industria
  • Disponible con la "solución sin línea de visión", que elimina los espacios en la línea de visión, así como otras opciones de privacidad.
  • El material liviano reduce los costos de envío y es más fácil de instalar; a menudo, solo se necesita una persona.

Palabras clave: pedestal de inodoro, pedestal de urinario, pedestal montado en la parte superior con soporte, mamparas de inodoro montadas en pedestal, pedestal compacto montado

Especificaciones
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahadrian_pc_pedestal_mounted
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosToilet Partitions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-30
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas
  • Código ETIMEG017920
  • Nombre ETIMSanitary partitions and cabins
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
  • Número OmniClass23-31 25 11
  • Título OmniClass Restroom Partitions