Publique sus productos
Privacy Panel Post Fixed (PPF)
DuraCube

Privacy Panel Post Fixed (PPF)

Traducido por Google,
El panel de privacidad DuraCube con fijación a postes es una solución de protección económica para baños y vestuarios de planta abierta, ya que el poste, que va del suelo al techo, proporciona resistencia estructural para una máxima durabilidad. El sistema es rápido y fácil de montar, lo que reduce el tiempo de instalación. Una alternativa económica a la construcción con paredes de montantes.
Especificaciones
  • How to specify

    Product: DuraCube Privacy Panel – Post Fixed (PPF)

    Board Selection, Panels: DuraSafe 13mm compact laminate – Select colour 

    Mounting: 40 x 40mm floor to ceiling square post

    Typical Height: 1400mm to 2000mm AFFL

    Typical Width: 400mm to 1200mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciaprivacy-panel-post-fixed-ppf
  • Familia de productoPrivacy Panels
  • Grupo de productosPrivacy Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Pantallas y mamparas

Disponibilidad en regiones

Oceanía
Australia