Publique sus productos
DuraSquare Lavabo Blanco brillante 1200 mm - 235312
DuraSquare Lavabo Blanco brillante 1200 mm - 235312
DuraSquare Lavabo Blanco brillante 1200 mm - 235312
DuraSquare Lavabo Blanco brillante 1200 mm - 235312
    DURAVIT AG

    DuraSquare Lavabo Blanco brillante 1200 mm - 235312

    • 1 lavabo
    • 2 zonas de aseo permiten un uso simultáneo
    • Apto para instalar con encimeras o muebles con encimera
    • Apto para instalar con mueble
    • Archivo adjunto-montaje
    • Con plataforma para grifería
    • Con sombrero de desagüe cerámico del color del lavabo: lavabo y desagüe se fusionan visualmente en una unidad perfecta
    • El innovador material DuraCeram® permite formas precisas con paredes excepcionalmente finas: higiénico, fácil de cuidar, extremadamente resistente y resistente a la abrasión y los arañazos
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Incluye válvula no cerrable con tapa de cerámica del mismo color que el lavabo: lavabo y válvula se fusionan ópticamente en una unidad perfecta
    • Válvula de desagüe sin función de retención, permite que el agua drene siempre
    • sin rebosadero
    Especificaciones
      • Duravit DuraSquare Lavabo 1200 mm Blanco brillante, Plataforma para grifería, Número de orificios para la grifería: 1 – 2353120041
      • Duravit DuraSquare Lavabo 1200 mm Blanco brillante, Plataforma para grifería, Número de orificios para la grifería: 0 – 2353120070
      • Duravit DuraSquare Lavabo 1200 mm Blanco brillante, Plataforma para grifería, Número de orificios para la grifería: 1, Rectificado – 2353120071
      • Duravit DuraSquare Lavabo 1200 mm Blanco brillante, Plataforma para grifería, Número de orificios para la grifería: 0, Rectificado – 2353120079
    Especificaciones técnicas
    • Referencia235312-washbasin-duraceram-rectangular
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)28.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos