Publique sus productos
Architec Lavabo empotrado Blanco brillante - 046840
Architec Lavabo empotrado Blanco brillante - 046840
Architec Lavabo empotrado Blanco brillante - 046840
Architec Lavabo empotrado Blanco brillante - 046840
Architec Lavabo empotrado Blanco brillante - 046840
    DURAVIT AG

    Architec Lavabo empotrado Blanco brillante - 046840

    • 2 manillas
    • Apta para funcionar con un calentador de flujo continuo
    • Cartucho termostático para temperatura constante del agua incluso con una presión de agua vacilante
    • Fácil de limpiar gracias a los topes de silicona: elimine los depósitos de cal frotando suavemente con la mano
    • Instalación expuesta para facilitar el montaje en la pared
    • Parada de seguridad integrada anti-quemaduras de 38°C, protege contra quemaduras
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    • Ángulo del cabezal de ducha ajustable (+/- 20°)
    Especificaciones
    • Duravit B.1 Sistema de ducha, Termostato, Cromado Brillante, Altura: 1220 mm, Soporte de la teleducha: Altura regulable, Incl. flexo de teleducha, Longitud del flexo de la ducha: 1600 mm, incl. teleducha, Incl. ducha fija, Diámetro de la ducha fija: 250 mm, Ducha fija ajustable en ángulo, Giratorio, Dimensiones de la toma de agua: 1/2", Tipo de conexión toma de agua: Conexión con excéntricas, Dimensiones de la conexión flexo: 1/2", Bloqueo de seguridad (38 °C), Caudal (3 bar): 15,5 l/min, Cartucho termostático, presión recomendada: 1 - 5 bar, Caudal de la teleducha (3 bar): 11 l/min, Caudal de la ducha fija (3 bar): 11,1 l/min, Antirretorno En la conexión del flexo, Clase sonora: II, Excéntricas: 150 mm ± 20 mm - B14280008010
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArchitec-Vanity-washbasin-400-mm-04684
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosVanity washbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)175
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)430
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)6.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures