Publique sus productos
B.1 Mezclador monomando para lavabo S Cromado brillante - B11010
B.1 Mezclador monomando para lavabo S Cromado brillante - B11010
B.1 Mezclador monomando para lavabo S Cromado brillante - B11010
B.1 Mezclador monomando para lavabo S Cromado brillante - B11010
B.1 Mezclador monomando para lavabo S Cromado brillante - B11010
    DURAVIT AG

    B.1 Mezclador monomando para lavabo S Cromado brillante - B11010

    • Ahorro de agua: caudal de máx. 5 litros por minuto (a 3 bar)
    • Amplio saliente (139 mm) para mayor comodidad durante el lavado
    • Apta para funcionar con un calentador de flujo continuo
    • Chorro agradablemente suave y lleno: el agua enriquecida con aire evita la pulverización incontrolada
    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • El límite de temperatura puede ajustarse individualmente para proteger contra temperaturas excesivamente altas
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Ruido mínimo: sin ruidos molestos en espacios adyacentes (clase de ruido I, máx. 20 dB)
    • Sin vaciador ni accionamiento. Por favor, pedir la válvula por separado
    • Sostenible e higiénico: cartucho cerámico suave y duradero
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    • Una manilla
    Especificaciones
    • Duravit B.1 Mezclador monomando para lavabo S, Cromado, Sistema mezclador cerámico, Altura: 155,5 mm, Profundidad: 101 mm, Tipo de conexión toma de agua: Flexos de conexión, Dimensiones de la conexión flexo: 3/8 pulgadas, Tipo de chorro: Chorro normal, Aireador orientable, Limitación de temperatura, Caudal (3 bar): 5,5 l/min, presión recomendada: 1 - 5 bar, Con vaciador y accionamiento, Clase sonora: I - B11010001010 Duravit B.1 Mezclador monomando para lavabo S, Cromado, Sistema mezclador cerámico, Altura: 155,5 mm, Profundidad: 101 mm, Tipo de conexión toma de agua: Flexos de conexión, Dimensiones de la conexión flexo: 3/8 pulgadas, Tipo de chorro: Chorro normal, Aireador orientable, Limitación de temperatura, Caudal (3 bar): 5,5 l/min, presión recomendada: 1 - 5 bar, Clase sonora: I - B11010002010
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaB1-Single-lever-washbasin-mixer-137x42x155-mm-B11010
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosSingle lever washbasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)155
    • Ancho (mm)137
    • Profundidad (mm)42
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures