Publique sus productos
Duravit Vero Air Bañera, Rectangular - 700411
Duravit Vero Air Bañera, Rectangular - 700411
Duravit Vero Air Bañera, Rectangular - 700411
Duravit Vero Air Bañera, Rectangular - 700411
Duravit Vero Air Bañera, Rectangular - 700411
    DURAVIT AG

    Duravit Vero Air Bañera, Rectangular - 700411

    Traducido por Google,
    • Es posible la instalación de un mango de baño Duravit para entrar y salir de forma segura (la instalación solo es posible de fábrica)
    • De plástico resistente a golpes y golpes con una superficie agradablemente cálida, lisa y sin poros (acrílico sanitario)
    • con rebosadero
    Especificaciones
      • Duravit Vero Air Bathtub, Rectangular, 1700x700 mm, built-in, White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Overflow: Yes, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, Capacity: 115 l, Internal depth: 460 mm - 700411000000000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVero-Air-Bathtub-1700x700-mm-700411
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)480
    • Ancho (mm)1700
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enEgipto
    • Peso Neto (kg)25.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures