Publique sus productos
Architec Lavabo empotrado Blanco Brillante 400 mm - 031840
Architec Lavabo empotrado Blanco Brillante 400 mm - 031840
    DURAVIT AG

    Architec Lavabo empotrado Blanco Brillante 400 mm - 031840

    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Apto para instalar con mueble
    • Empotrado desde arriba
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación a ras de suelo, para una transición visualmente perfecta
    • La parte inferior está completamente vitrificada para una mejor higiene. También resulta perfectamente adecuado como solución de montaje en pared.
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Architec Lavabo empotrado, Modelo de lavabo: Empotrado, 400x400 mm, Blanco Brillante, Plataforma para grifería: No, Rebosadero: Sí, Tipo de montaje: Empotrado desde arriba, Parte inferior vitrificada - 0318400000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarchitec-vanity-basin-031840
    • Familia de productoArchitec
    • Grupo de productosVanity basin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)5.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_70
    • Descripción Uniclass 2015Recessed wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures