Publique sus productos
Aurena Bañera Blanco Mate 1700x750 mm - 700548
Aurena Bañera Blanco Mate 1700x750 mm - 700548
    DURAVIT AG

    Aurena Bañera Blanco Mate 1700x750 mm - 700548

    • Es posible instalar un asidero de baño Duravit para entrar y salir de forma segura (la instalación solo es posible de fábrica)
    • Instalación a ras de suelo, para una transición visualmente perfecta
    • Máxima resistencia al deslizamiento al ducharse, máxima clase antideslizante para zonas húmedas para pies descalzos (clase de resistencia al deslizamiento C)
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Aurena Bañera, Rectangular, Tipo de instalación: Empotrado, Blanco Mate, Material: Fundición mineral, DuroCast Smooth, Cantidad de inclinaciones dorsales: 1 Variable, Rebosadero: Sí, Posición del desagüe: Zona plantar, Posición del rebosadero: Zona plantar, Capacidad: 133 l, Profundidad interior: 460 mm - 700548000000000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaurena-bathtub-1700x750-mm-700548
    • Familia de productoTubs + spa
    • Grupo de productosBathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)480
    • Ancho (mm)1700
    • Profundidad (mm)750
    Información relacionada
    • Fabricado enEgipto
    • Peso Neto (kg)32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs