Publique sus productos
Bento Starck Box Lavabo sobre encimera Blanco Satén mate 550 mm - 238155
Bento Starck Box Lavabo sobre encimera Blanco Satén mate 550 mm - 238155
Bento Starck Box Lavabo sobre encimera Blanco Satén mate 550 mm - 238155
Bento Starck Box Lavabo sobre encimera Blanco Satén mate 550 mm - 238155
Bento Starck Box Lavabo sobre encimera Blanco Satén mate 550 mm - 238155
    DURAVIT AG

    Bento Starck Box Lavabo sobre encimera Blanco Satén mate 550 mm - 238155

    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Apto para instalar con encimeras o muebles con encimera
    • Apto para instalar con mueble
    • Archivo adjunto-montaje
    • Con plataforma para grifería
    • El innovador material DuraCeram® permite formas precisas con paredes excepcionalmente finas: higiénico, fácil de cuidar, extremadamente resistente y resistente a la abrasión y los arañazos
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Incluye válvula no cerrable con tapa de cerámica del mismo color que el lavabo: lavabo y válvula se fusionan ópticamente en una unidad perfecta
    • Vitrificado cerámico antibacteriano: inhibe el 99,9% de las bacterias después de 24 horas (HygieneGlaze)
    • Válvula de desagüe sin función de retención, permite que el agua drene siempre
    • sin rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Bento Starck Box Lavabo sobre encimera, Blanco Satén mate, DuraCeram®, HygieneGlaze, Rectangular, Cantidad de puestos de lavado: 1, Plataforma para grifería: No, Número de orificios para la grifería: 1 Centro, Rebosadero: No, Rectificado, Incl. sombrero de desagüe, 550 mm – 2381553071
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabento-starck-box-washbowl-white-satin-matt-550-mm-238155
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)460
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)13.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin