Publique sus productos
C.1 Sistema de ducha Cromado Brillante - C14280007
C.1 Sistema de ducha Cromado Brillante - C14280007
C.1 Sistema de ducha Cromado Brillante - C14280007
C.1 Sistema de ducha Cromado Brillante - C14280007
C.1 Sistema de ducha Cromado Brillante - C14280007
    DURAVIT AG

    C.1 Sistema de ducha Cromado Brillante - C14280007

    4.5 de 5 estrellas4.5(40 reseñas)
    • Apta para funcionar con un calentador de flujo continuo
    • Cuerpo frío: el cuerpo del grifo no se calienta, evitando así contactos dolorosos o quemaduras
    • El modo de pulverización puede cambiarse girando el disco del jet
    • Fácil de limpiar gracias a los topes de silicona: elimine los depósitos de cal frotando suavemente con la mano
    • Instalación expuesta para facilitar el montaje en la pared
    • Sostenible e higiénico: cartucho cerámico suave y duradero
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    • Una manilla
    • Ángulo del cabezal de ducha ajustable (+/- 20°)
    Especificaciones
    • Duravit C.1 Sistema de ducha, Mezclador monomando para ducha, Cromado Brillante, Altura: 1200 mm, Soporte de la teleducha: Altura regulable, Incl. flexo de teleducha, Longitud del flexo de la ducha: 1600 mm, incl. teleducha, Incl. ducha fija, Diámetro de la ducha fija: 230 mm, Ducha fija ajustable en ángulo, Dimensiones de la toma de agua: 1/2", Tipo de conexión toma de agua: Conexión con excéntricas, Dimensiones de la conexión flexo: 1/2", Caudal (3 bar): 13 l/min, Sistema mezclador cerámico, presión recomendada: 1 - 5 bar, Caudal de la teleducha (3 bar): 12 l/min, Caudal de la ducha fija (3 bar): 10,7 l/min, Antirretorno En la conexión del flexo, Clase sonora: II, Excéntricas: 150 mm ± 15 mm - C14280007010
    Especificaciones técnicas
    • Referenciac1-shower-system-c14280007
    • Familia de productoC.1
    • Grupo de productosshower systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)310
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)9.95
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures