Publique sus productos
C.1 Mezclador monomando para lavabo S Cromado Brillante - C11010002
C.1 Mezclador monomando para lavabo S Cromado Brillante - C11010002
C.1 Mezclador monomando para lavabo S Cromado Brillante - C11010002
C.1 Mezclador monomando para lavabo S Cromado Brillante - C11010002
C.1 Mezclador monomando para lavabo S Cromado Brillante - C11010002
    DURAVIT AG

    C.1 Mezclador monomando para lavabo S Cromado Brillante - C11010002

    • Ahorro de agua: caudal de máx. 5 litros por minuto (a 3 bar)
    • Apta para funcionar con un calentador de flujo continuo
    • Chorro agradablemente suave y lleno: el agua enriquecida con aire evita la pulverización incontrolada
    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Ruido mínimo: sin ruidos molestos en espacios adyacentes (clase de ruido I, máx. 20 dB)
    • Sin vaciador ni accionamiento. Por favor, pedir la válvula por separado
    • Sostenible e higiénico: cartucho cerámico suave y duradero
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    • Una manilla
    Especificaciones
    • Duravit C.1 Mezclador monomando para lavabo S, Cromado, Sistema mezclador cerámico, Altura: 155 mm, Profundidad: 91 mm, Tipo de conexión toma de agua: Flexos de conexión, Dimensiones de la conexión flexo: 3/8 pulgadas, Tipo de chorro: Chorro normal, Aireador orientable, Caudal (3 bar): 5 l/min, presión recomendada: 1 - 5 bar, Clase sonora: I - C11010002010
    Especificaciones técnicas
    • Referenciac1-single-lever-washbasin-mixer-c11010002
    • Familia de productoC.1
    • Grupo de productosSink fittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)155
    • Ancho (mm)121
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)1.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures