Publique sus productos
C.1 Termostado de ducha, empotrado Cromado Brillante - C14200013
C.1 Termostado de ducha, empotrado Cromado Brillante - C14200013
C.1 Termostado de ducha, empotrado Cromado Brillante - C14200013
    DURAVIT AG

    C.1 Termostado de ducha, empotrado Cromado Brillante - C14200013

    • Apta para funcionar con un calentador de flujo continuo
    • Cartucho termostático para temperatura constante del agua incluso con una presión de agua vacilante
    • Para instalación oculta - mecanismo instalado de forma invisible dentro de la pared, partes visibles reducidas a lo esencial
    • Parada de seguridad integrada anti-quemaduras de 38°C, protege contra quemaduras
    • Ruido mínimo: sin ruidos molestos en espacios adyacentes (clase de ruido I, máx. 20 dB)
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    • Una manilla
    Especificaciones
    • Duravit C.1 Termostado de ducha, empotrado, Número de salidas: 2, Cromado, Tipo de conexión toma de agua: Cuerpo base, Cartucho termostático, Bloqueo de seguridad (38 °C), Inversión: Teleducha, Ducha fija, Funciones/inversor: Válvula de cierre e inversor, Número de salidas: 2, presión recomendada: 1 - 5 bar, Caudal (3 bar): 20,5 l/min, Formato del florón: Cuadrado, 150x150 mm, Incl. unidad funcional, Incl. piezas visibles - C14200013010
    Especificaciones técnicas
    • Referenciac1-thermostat-c14200013
    • Familia de productoC.1
    • Grupo de productoshand shower fittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)94
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures