Publique sus productos
Cape Cod Lavabo sobre encimera Blanco Brillante 460 mm - 234046
Cape Cod Lavabo sobre encimera Blanco Brillante 460 mm - 234046
Cape Cod Lavabo sobre encimera Blanco Brillante 460 mm - 234046
Cape Cod Lavabo sobre encimera Blanco Brillante 460 mm - 234046
Cape Cod Lavabo sobre encimera Blanco Brillante 460 mm - 234046
    DURAVIT AG

    Cape Cod Lavabo sobre encimera Blanco Brillante 460 mm - 234046

    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Apto para instalar con mueble
    • Archivo adjunto-montaje
    • Con plataforma para grifería
    • El innovador material DuraCeram® permite formas precisas con paredes excepcionalmente finas: higiénico, fácil de cuidar, extremadamente resistente y resistente a la abrasión y los arañazos
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • sin rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Cape Cod Lavabo sobre encimera, Blanco Brillante, DuraCeram®, Cuadrado, Cantidad de puestos de lavado: 1 Centro, Plataforma para grifería: No, número de orificios para la grifería: 1 Centro, Rebosadero: No, 460 mm - 2340460000 Duravit Cape Cod Lavabo sobre encimera, Blanco Brillante, DuraCeram®, Cuadrado, Cantidad de puestos de lavado: 1 Centro, Plataforma para grifería: No, número de orificios para la grifería: 1 Centro, Rebosadero: No, Wondergliss, 460 mm - 23404600001
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacape-cod-washbowl-234046
    • Familia de productoCape Cod
    • Grupo de productosWashbowl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)7.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II CódigoE1010
    • CSI UniFormat II TítuloCommercial Equipment