Publique sus productos
Starck T Portarrollos Cromado - 009940
Starck T Portarrollos Cromado - 009940
Starck T Portarrollos Cromado - 009940
Starck T Portarrollos Cromado - 009940
Starck T Portarrollos Cromado - 009940
Starck T Portarrollos Cromado - 009940
    DURAVIT AG

    Starck T Portarrollos Cromado - 009940

    • Instalación mural
    • Ofrece suficiente espacio para un rollo de papel higiénico.
    • Set de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    Especificaciones
    • Duravit Starck T Portarrollos, Cromado - 0099401000 Duravit Starck T Portarrollos, Negro Mate - 0099404600
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacircle-single-lever-basin-mixer-ce1070004
    • Familia de productoBasin mixers
    • Grupo de productosSingle lever basin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)85
    • Ancho (mm)167
    • Profundidad (mm)217
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.05
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño