Publique sus productos
Duravit D-Code Lavamanos - 070745
Duravit D-Code Lavamanos - 070745
Duravit D-Code Lavamanos - 070745
    DURAVIT AG

    Duravit D-Code Lavamanos - 070745

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Ahorro de espacio: debido a su pequeño tamaño, es ideal para baños pequeños o de cortesía.
    • Con plataforma para grifería
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Instalación mural
    • La parte inferior está completamente vitrificada para una mejor higiene. También resulta perfectamente adecuado como solución de montaje en pared.
    • sin rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit D-Code Lavamanos, Blanco Brillante, Rectangular, Cantidad de puestos de lavado: 1 Centro, Plataforma para grifería: Sí, número de orificios para la grifería: 1 Centro, Rebosadero: No, Parte inferior vitrificada, Pared posterior vitrificada: No, 450 mm - 0707450000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD-Code-Hand-sink-450-mm-070745
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosHand sink
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)10.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures