Publique sus productos
D-Code Shower tray White 900x800 mm - 720105
D-Code Shower tray White 900x800 mm - 720105
D-Code Shower tray White 900x800 mm - 720105
D-Code Shower tray White 900x800 mm - 720105
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 900x800 mm - 720105

    • Fabricado con material acrílico resistente a golpes y con una superficie agradablemente cálida, lisa y sin poros (acrílico sanitario)
    Especificaciones
    • Duravit D-Code Plato de ducha, Rectangular, Blanco, Material: Acrílico sanitario, Posición del desagüe: Esquina, Altura: 85 mm – 720106000000000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-code-shower-tray-900x800-mm-720105
    • Familia de productoTubs + spa
    • Grupo de productosShower trays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)85
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)800
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Fabricado enEgipto
    • Peso Neto (kg)11.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011443
    • Nombre ETIMShower tray
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText