Publique sus productos
D-Code Inodoro suspendido Blanco Brillante 545 mm - 257009
D-Code Inodoro suspendido Blanco Brillante 545 mm - 257009
D-Code Inodoro suspendido Blanco Brillante 545 mm - 257009
D-Code Inodoro suspendido Blanco Brillante 545 mm - 257009
    DURAVIT AG

    D-Code Inodoro suspendido Blanco Brillante 545 mm - 257009

    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación mural
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit D-Code Inodoro suspendido, Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Salida Horizontal - 25700900002 Duravit D-Code Inodoro suspendido, Blanco Brillante, HygieneGlaze, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Salida Horizontal - 25700920002
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-code-wall-mounted-toilet-257009
    • Familia de productoBathtubs & Wellbeing
    • Grupo de productostoilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)360
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)545
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)24.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste