Publique sus productos
Duravit D-Neo Mezclador monomando para bañera - DE5210
Duravit D-Neo Mezclador monomando para bañera - DE5210
Duravit D-Neo Mezclador monomando para bañera - DE5210
    DURAVIT AG

    Duravit D-Neo Mezclador monomando para bañera - DE5210

    • Apta para funcionar con un calentador de flujo continuo
    • Para instalación oculta - mecanismo instalado de forma invisible dentro de la pared, partes visibles reducidas a lo esencial
    • Ruido mínimo: sin ruidos molestos en espacios adyacentes (clase de ruido I, máx. 20 dB)
    • Sostenible e higiénico: cartucho cerámico suave y duradero
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    • Una manilla
    Especificaciones
    • Duravit D-Neo Mezclador monomando para bañera, empotrado, Número de salidas: 2, Cromado, Tipo de conexión toma de agua: Cuerpo base, Sistema mezclador cerámico, Inversión: Teleducha, Caño de bañera, Funciones/inversor: Inversor, Número de salidas: 2, presión recomendada: 1 - 5 bar, Caudal (3 bar): 22,5 l/min, Formato del florón: Redondo/a, Diámetro de la roseta: 170 mm, Incl. unidad funcional, Incl. piezas visibles - DE5210012010
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-neo-single-lever-bathtub-mixer-for-concealed-installation-de5210
    • Familia de productoD-Neo
    • Grupo de productosSingle lever bathtub mixer for concealed installation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)170
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)2.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures