Publique sus productos
D-Neo Mezclador monomando para ducha - DE4230
D-Neo Mezclador monomando para ducha - DE4230
D-Neo Mezclador monomando para ducha - DE4230
D-Neo Mezclador monomando para ducha - DE4230
D-Neo Mezclador monomando para ducha - DE4230
    DURAVIT AG

    D-Neo Mezclador monomando para ducha - DE4230

    • Apta para funcionar con un calentador de flujo continuo
    • Instalación expuesta para facilitar el montaje en la pared
    • Sostenible e higiénico: cartucho cerámico suave y duradero
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    • Una manilla
    Especificaciones
    • Duravit D-Neo Mezclador monomando para ducha, visto, Cromado, Tipo de conexión toma de agua: Conexión con excéntricas, Dimensiones de la conexión flexo: 1/2", Excéntricas: 150 mm ± 20 mm, Sistema mezclador cerámico, presión recomendada: 1 - 5 bar, Antirretorno En la conexión del flexo, Caudal (3 bar): 18,5 l/min - DE4230000010
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-neo-single-lever-shower-mixer-for-exposed-installation-de4230
    • Familia de productoD-Neo
    • Grupo de productosSingle lever shower mixer for exposed installation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)209
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)1.33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures