Publique sus productos
D-Neo Set inodoro suspendido 540 mm - 457739
D-Neo Set inodoro suspendido 540 mm - 457739
D-Neo Set inodoro suspendido 540 mm - 457739
D-Neo Set inodoro suspendido 540 mm - 457739
D-Neo Set inodoro suspendido 540 mm - 457739
D-Neo Set inodoro suspendido 540 mm - 457739
D-Neo Set inodoro suspendido 540 mm - 457739
    DURAVIT AG

    D-Neo Set inodoro suspendido 540 mm - 457739

    • Anillo de asiento con forma ergonómica para una posición cómoda
    • Asiento de inodoro con bisagras de acero inoxidable de alta calidad: inoxidables y resistentes incluso bajo cargas pesadas
    • Canal de descarga completamente vitrificada: la superficie lisa previene la suciedad y la acumulación de residuos
    • Con cierre amortiguado para un cierre silencioso de la tapa y el asiento
    • El asiento y la tapa del inodoro pueden extraerse fácilmente con un solo movimiento, sin el uso de herramientas o botones, para una limpieza rápida y fácil de la cerámica y el asiento.
    • Fabricado de Duroplast de alta calidad: material duradero y fácil de cuidar, repelente al polvo, al agua y a la suciedad, antiestático y resistente a la luz ultravioleta
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Set de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit D-Neo Set inodoro suspendido, Dimensiones de embalaje: 396 x 450 x 560 mm – 45773900A1
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-neo-toilet-set-wall-mounted-540-mm-457739
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de productosToilet sets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enEgipto
    • Peso Neto (kg)25.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet