Publique sus productos
D-Neo Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco brillante 575 mm - 250209
D-Neo Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco brillante 575 mm - 250209
D-Neo Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco brillante 575 mm - 250209
D-Neo Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco brillante 575 mm - 250209
D-Neo Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco brillante 575 mm - 250209
D-Neo Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco brillante 575 mm - 250209
D-Neo Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco brillante 575 mm - 250209
    DURAVIT AG

    D-Neo Inodoro suspendido para asiento de lavado Blanco brillante 575 mm - 250209

    • Set de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    Especificaciones
    • Duravit D-Neo Inodoro suspendido para asiento de lavado, Blanco brillante, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal, Fijación oculta – 2502092000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-neo-toilet-wall-mounted-for-shower-toilet-seat-white-high-gloss-575-mm-250209
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de productosToilets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)360
    • Ancho (mm)375
    • Profundidad (mm)575
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet