Publique sus productos
D-Neo Lavabo empotrado Blanco Brillante 600 mm - 035860
D-Neo Lavabo empotrado Blanco Brillante 600 mm - 035860
D-Neo Lavabo empotrado Blanco Brillante 600 mm - 035860
D-Neo Lavabo empotrado Blanco Brillante 600 mm - 035860
D-Neo Lavabo empotrado Blanco Brillante 600 mm - 035860
    DURAVIT AG

    D-Neo Lavabo empotrado Blanco Brillante 600 mm - 035860

    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Apto para instalar con encimeras o muebles con encimera
    • Apto para instalar con mueble
    • Empotrado desde arriba
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación a ras de suelo, para una transición visualmente perfecta
    • sin rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit D-Neo Lavabo empotrado, Modelo de lavabo: Empotrado, 600x440 mm, Blanco Brillante, Plataforma para grifería: No, Rebosadero: No, Rectificado, Tipo de montaje: Empotrado desde arriba - 0358600079
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-neo-undermount-sink-035860
    • Familia de productoD-Neo
    • Grupo de productosUndermount sink
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)9.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II CódigoE1010
    • CSI UniFormat II TítuloCommercial Equipment