Publique sus productos
D-Neo Inodoro suspendido Compact Blanco Brillante 480 mm - 258709
D-Neo Inodoro suspendido Compact Blanco Brillante 480 mm - 258709
D-Neo Inodoro suspendido Compact Blanco Brillante 480 mm - 258709
D-Neo Inodoro suspendido Compact Blanco Brillante 480 mm - 258709
D-Neo Inodoro suspendido Compact Blanco Brillante 480 mm - 258709
D-Neo Inodoro suspendido Compact Blanco Brillante 480 mm - 258709
D-Neo Inodoro suspendido Compact Blanco Brillante 480 mm - 258709
D-Neo Inodoro suspendido Compact Blanco Brillante 480 mm - 258709
D-Neo Inodoro suspendido Compact Blanco Brillante 480 mm - 258709
    DURAVIT AG

    D-Neo Inodoro suspendido Compact Blanco Brillante 480 mm - 258709

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    • Canal de descarga completamente vitrificada: la superficie lisa previene la suciedad y la acumulación de residuos
    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación mural
    • Versión compacta: profundidad reducida como solución ideal para espacios pequeños
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit D-Neo Inodoro suspendido, Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Salida Horizontal - 2587090000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-neo-wall-mounted-toilet-258709
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosWall-mounted toilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste