Publique sus productos
D-Neo Set inodoro suspendido 540 mm - 457809
D-Neo Set inodoro suspendido 540 mm - 457809
D-Neo Set inodoro suspendido 540 mm - 457809
D-Neo Set inodoro suspendido 540 mm - 457809
D-Neo Set inodoro suspendido 540 mm - 457809
D-Neo Set inodoro suspendido 540 mm - 457809
D-Neo Set inodoro suspendido 540 mm - 457809
D-Neo Set inodoro suspendido 540 mm - 457809
D-Neo Set inodoro suspendido 540 mm - 457809
D-Neo Set inodoro suspendido 540 mm - 457809
    DURAVIT AG

    D-Neo Set inodoro suspendido 540 mm - 457809

    • Anillo de asiento con forma ergonómica para una posición cómoda
    • Asiento de inodoro con bisagras de acero inoxidable de alta calidad: inoxidables y resistentes incluso bajo cargas pesadas
    • Canal de descarga completamente vitrificada: la superficie lisa previene la suciedad y la acumulación de residuos
    • Con cierre amortiguado para un cierre silencioso de la tapa y el asiento
    • El asiento y la tapa del inodoro pueden extraerse fácilmente con un solo movimiento, sin el uso de herramientas o botones, para una limpieza rápida y fácil de la cerámica y el asiento.
    • Fabricado de Duroplast de alta calidad: material duradero y fácil de cuidar, repelente al polvo, al agua y a la suciedad, antiestático y resistente a la luz ultravioleta
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit D-Neo Set inodoro suspendido, Inodoro suspendido: 2578090000, Color Blanco Brillante, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Salida Horizontal, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Asiento de inodoro: 0021690000, Color de la tapa: Blanco Brillante, Asiento y tapa desmontables, Cierre amortiguado, Dimensiones de embalaje: 396 x 450 x 560 mm - 45780900A1
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-neo-wall-mounted-toilet-457809
    • Familia de productoD-Neo
    • Grupo de productosToilet set wall-mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)28.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste