Publique sus productos
DuraSquare Bañera Blanco Mate 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bañera Blanco Mate 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bañera Blanco Mate 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bañera Blanco Mate 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bañera Blanco Mate 1600x750 mm - 700460
    DURAVIT AG

    DuraSquare Bañera Blanco Mate 1600x750 mm - 700460

    • Dos inclinaciones dorsales ofrecen un cómodo asiento para dos
    • Es posible instalar un asidero de baño Duravit para entrar y salir de forma segura (la instalación solo es posible de fábrica)
    • Es posible taladrar el borde de la bañera: puede montarse grifería en el borde de la bañera
    • Incluye borrador de manchas para una fácil limpieza de manchas ligeras.
    • La válvula puede cerrarse y abrirse con solo presionar un dedo, lo que facilita que el agua se retenga o drene
    • Panel sin juntas, como si fuera de una sola pieza
    • Superficie antideslizante para una pisada segura al ducharse (clase B de resistencia al deslizamiento)
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit DuraSquare Bañera, Rectangular, Tipo de instalación: Exento/a, Faldón integrado, Blanco Mate, Material: Fundición mineral, DuroCast Plus, Cantidad de inclinaciones dorsales: 2, Bastidor incl., Incl. vaciador automático y rebosadero, Rebosadero: Sí, Posición del desagüe: Centro, Posición del rebosadero: Centro, Capacidad: 160 l, Profundidad interior: 460 mm - 700460000000000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurasquare-bathtub-1600x750-mm-700460
    • Familia de productoTubs + spa
    • Grupo de productosBathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)485
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)750
    Información relacionada
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)109
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs