Publique sus productos
DuraStyle Lavabo doble Blanco Brillante 1300 mm - 233813
DuraStyle Lavabo doble Blanco Brillante 1300 mm - 233813
DuraStyle Lavabo doble Blanco Brillante 1300 mm - 233813
DuraStyle Lavabo doble Blanco Brillante 1300 mm - 233813
DuraStyle Lavabo doble Blanco Brillante 1300 mm - 233813
DuraStyle Lavabo doble Blanco Brillante 1300 mm - 233813
    DURAVIT AG

    DuraStyle Lavabo doble Blanco Brillante 1300 mm - 233813

    3.8 de 5 estrellas3.8(16 reseñas)
    • 2 lavabos: la solución ideal para el uso simultáneo pero separado de la zona de aseo
    • 2 zonas de aseo permiten un uso simultáneo
    • Apto para instalar con mueble
    • Con plataforma para grifería
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Instalación mural
    • La parte inferior está completamente vitrificada para una mejor higiene. También resulta perfectamente adecuado como solución de montaje en pared.
    • La plataforma para grifería ofrece una práctica superficie de almacenamiento, por ejemplo para el jabón
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit DuraStyle Lavabo doble, Blanco Brillante, Rectangular, Cantidad de puestos de lavado: 2 Centro, Plataforma para grifería: Sí, número de orificios para la grifería: 1 Centro, Rebosadero: Sí, Parte inferior vitrificada, Pared posterior vitrificada: No, 1300 mm - 2338130000 Duravit DuraStyle Lavabo doble, Blanco Brillante, Rectangular, Cantidad de puestos de lavado: 2 Centro, Plataforma para grifería: Sí, número de orificios para la grifería: 1 Centro, Rebosadero: Sí, Wondergliss, Parte inferior vitrificada, Pared posterior vitrificada: No, 1300 mm - 23381300001
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurastyle-double-washbasin-double-furniture-washbasin-233813
    • Familia de productoDuraStyle
    • Grupo de productosDouble washbasin, double furniture washbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1300
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures