Publique sus productos
DuraStyle Inodoro de pie Blanco Brillante 575 mm - 215009
DuraStyle Inodoro de pie Blanco Brillante 575 mm - 215009
DuraStyle Inodoro de pie Blanco Brillante 575 mm - 215009
DuraStyle Inodoro de pie Blanco Brillante 575 mm - 215009
    DURAVIT AG

    DuraStyle Inodoro de pie Blanco Brillante 575 mm - 215009

    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • El canal de descarga cerrado garantiza una distribución uniforme del agua sin rociar en exceso y la máxima higiene: gracias a las pequeñas aberturas, apenas puede entrar suciedad.
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit DuraStyle Inodoro de pie, Blanco Brillante, Cerrado hasta pared, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Salida: Horizontal, Posición de salida: Posterior, Tipo de desagüe: Desplazamiento de agua, Incl. material de fijación - 2150090000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDuraStyle-Floorstanding-toilet-575-mm-215009
    • Familia de productoToilet
    • Grupo de productosFloorstanding toilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)575
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures