Publique sus productos
Duravit DuraStyle Semipedestal - 085830
Duravit DuraStyle Semipedestal - 085830
Duravit DuraStyle Semipedestal - 085830
Duravit DuraStyle Semipedestal - 085830
Duravit DuraStyle Semipedestal - 085830
Duravit DuraStyle Semipedestal - 085830
    DURAVIT AG

    Duravit DuraStyle Semipedestal - 085830

    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación mural
    Especificaciones
    • Duravit DuraStyle Semipedestal, Blanco Brillante, Tipo de montaje: Suspendido, Incl. material de fijación - 0858300000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDuraStyle-Siphon-cover-High-Gloss-085830
    • Familia de productoPillars
    • Grupo de productosSiphon cover
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)290
    • Ancho (mm)175
    • Profundidad (mm)280
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011331
    • Nombre ETIMSiphon cover
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures