Publique sus productos
DuraStyle Cisterna Blanco 170 mm - 093500
DuraStyle Cisterna Blanco 170 mm - 093500
DuraStyle Cisterna Blanco 170 mm - 093500
DuraStyle Cisterna Blanco 170 mm - 093500
DuraStyle Cisterna Blanco 170 mm - 093500
DuraStyle Cisterna Blanco 170 mm - 093500
    DURAVIT AG

    DuraStyle Cisterna Blanco 170 mm - 093500

    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 2
    • Descarga mínima necesaria: solo 3 litros
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Volumen de agua en descarga grande: 6 litros
    Especificaciones
    • Duravit DuraStyle Cisterna, Blanco, Cantidad agua de descarga: 6 / 3 l, Incl. mecanismo interior, Doble descarga, Posición de la toma de agua: derecha, Izquierda 3/8 pulgadas, Acabado de los pulsadores: Cromado - 0935000005 Duravit DuraStyle Cisterna, Blanco, Cantidad agua de descarga: 6 / 3 l, Incl. mecanismo interior, Doble descarga, Posición de la toma de agua: derecha, Izquierda 3/8 pulgadas, Wondergliss, Acabado de los pulsadores: Cromado - 09350000051 Duravit DuraStyle Cisterna, Blanco, Cantidad agua de descarga: 4,5 / 3 l, Incl. mecanismo interior, Doble descarga, Posición de la toma de agua: derecha, Izquierda 3/8 pulgadas, Acabado de los pulsadores: Cromado - 0935000085 Duravit DuraStyle Cisterna, Blanco, Cantidad agua de descarga: 4,5 / 3 l, Incl. mecanismo interior, Doble descarga, Posición de la toma de agua: derecha, Izquierda 3/8 pulgadas, Wondergliss, Acabado de los pulsadores: Cromado - 09350000851
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurastyle-tank-093500
    • Familia de productoDuraStyle
    • Grupo de productostoilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)370
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)170
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)13.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilet tanks
    • Código UNSPSC30181515
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets