Publique sus productos
DuraStyle Cisterna Blanco 170 mm - 093510
DuraStyle Cisterna Blanco 170 mm - 093510
DuraStyle Cisterna Blanco 170 mm - 093510
DuraStyle Cisterna Blanco 170 mm - 093510
DuraStyle Cisterna Blanco 170 mm - 093510
DuraStyle Cisterna Blanco 170 mm - 093510
    DURAVIT AG

    DuraStyle Cisterna Blanco 170 mm - 093510

    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 2
    • Descarga mínima necesaria: solo 3 litros
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Volumen de agua en descarga grande: 6 litros
    Especificaciones
    • Duravit DuraStyle Cisterna, Blanco, Cantidad agua de descarga: 6 / 3 l, Incl. mecanismo interior, Doble descarga, Posición de la toma de agua: inferior izq. 3/8 pulgadas, Posición del accionamiento de la cisterna: superior, Acabado de los pulsadores: Cromado, conexión oculta - 0935100005 Duravit DuraStyle Cisterna, Blanco, Cantidad agua de descarga: 6 / 3 l, Incl. mecanismo interior, Doble descarga, Posición de la toma de agua: inferior izq. 3/8 pulgadas, Posición del accionamiento de la cisterna: superior, Wondergliss, Acabado de los pulsadores: Cromado, conexión oculta - 09351000051 Duravit DuraStyle Cisterna, Blanco, Cantidad agua de descarga: 4,5 / 3 l, Incl. mecanismo interior, Doble descarga, Posición de la toma de agua: inferior izq. 3/8 pulgadas, Acabado de los pulsadores: Cromado, conexión oculta - 0935100085 Duravit DuraStyle Cisterna, Blanco, Cantidad agua de descarga: 4,5 / 3 l, Incl. mecanismo interior, Doble descarga, Posición de la toma de agua: inferior izq. 3/8 pulgadas, Wondergliss, Acabado de los pulsadores: Cromado, conexión oculta - 09351000851
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurastyle-tank-093510
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosCistern
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)370
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)170
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)13.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010204
    • Nombre ETIMAccessories, shower/WC
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 19 19 19
    • Título OmniClass Water Closet Tanks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures