Publique sus productos
Duravit DuraStyle Asiento-aro para inodoro - 006251
DURAVIT AG

Duravit DuraStyle Asiento-aro para inodoro - 006251

  • Bisagras de acero inoxidable de alta calidad: inoxidables y resistentes incluso bajo cargas pesadas
  • Con una varilla de bisagra continua, lo que garantiza robustez y estabilidad.
  • El asiento y la tapa del inodoro solo pueden quitarse con una herramienta
  • Empotrado desde arriba
  • Fabricado de Duroplast de alta calidad: material duradero y fácil de cuidar, repelente al polvo, al agua y a la suciedad, antiestático y resistente a la luz ultravioleta
Especificaciones
  • Duravit DuraStyle Asiento-aro para inodoro, Color del asiento: Blanco, Grado de brillo del asiento: Brillante, Alargado, Tope angular, Bisagra - eje, color de las bisagras: Acero inoxidable - 0062510000
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDuraStyle-Toilet-seat-ring-378x505x45-mm-006251
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosToilet seat
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)45
  • Ancho (mm)378
  • Profundidad (mm)505
Información relacionada
  • Material principalDuroplast
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enBulgaria
  • Peso Neto (kg)1.65
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEC011196
  • Nombre ETIMToilet seat
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniClass Water Closet Seats
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText