Publique sus productos
DuraStyle Inodoro suspendido Blanco Brillante 540 mm - 255209
DuraStyle Inodoro suspendido Blanco Brillante 540 mm - 255209
DuraStyle Inodoro suspendido Blanco Brillante 540 mm - 255209
DuraStyle Inodoro suspendido Blanco Brillante 540 mm - 255209
DuraStyle Inodoro suspendido Blanco Brillante 540 mm - 255209
    DURAVIT AG

    DuraStyle Inodoro suspendido Blanco Brillante 540 mm - 255209

    4.4 de 5 estrellas4.4(8 reseñas)
    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • El canal de descarga cerrado garantiza una distribución uniforme del agua sin rociar en exceso y la máxima higiene: gracias a las pequeñas aberturas, apenas puede entrar suciedad.
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación mural
    • Set de montaje oculto: aspecto armonioso, el diseño no se ve perturbado por nada
    • Sistema de montaje Durafix patentado: conjunto de montaje oculto fabricado en metal, especialmente rápido y fácil de instalar, y completamente invisible
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit DuraStyle Inodoro suspendido, Blanco Brillante, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Fondo hondo, Canal de lavado: Cerrrado/a, Salida Horizontal, Fijación oculta - 2552090000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurastyle-toilet-wall-mounted-255209
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosWall-mounted toilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)345
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste