Publique sus productos
Duravit Duravit No.1 Set inodoro suspendido - 456209
Duravit Duravit No.1 Set inodoro suspendido - 456209
Duravit Duravit No.1 Set inodoro suspendido - 456209
Duravit Duravit No.1 Set inodoro suspendido - 456209
Duravit Duravit No.1 Set inodoro suspendido - 456209
Duravit Duravit No.1 Set inodoro suspendido - 456209
Duravit Duravit No.1 Set inodoro suspendido - 456209
Duravit Duravit No.1 Set inodoro suspendido - 456209
Duravit Duravit No.1 Set inodoro suspendido - 456209
    DURAVIT AG

    Duravit Duravit No.1 Set inodoro suspendido - 456209

    • Asiento de inodoro con bisagras de acero inoxidable de alta calidad: inoxidables y resistentes incluso bajo cargas pesadas
    • Con cierre amortiguado para un cierre silencioso de la tapa y el asiento
    • Fabricado de Duroplast de alta calidad: material duradero y fácil de cuidar, repelente al polvo, al agua y a la suciedad, antiestático y resistente a la luz ultravioleta
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit Duravit No.1 Set inodoro suspendido, Inodoro suspendido: 2562090000, Color Blanco Brillante, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, Salida Horizontal, Cantidad agua de descarga: 4,5 l, Asiento de inodoro: 0020790000, Color de la tapa: Blanco Brillante, Cierre amortiguado, Dimensiones de embalaje: 401 x 430 x 565 mm - 45620900A1
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadurastyle-toilet-wall-mounted-basic-duravit-rimless-set-456209
    • Familia de productoToilet sets
    • Grupo de productosToilet set wall-mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)393
    • Ancho (mm)373
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)25.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste