Publique sus productos
Duravit Luv Lavabo sobre encimera - 038060
Duravit Luv Lavabo sobre encimera - 038060
Duravit Luv Lavabo sobre encimera - 038060
Duravit Luv Lavabo sobre encimera - 038060
Duravit Luv Lavabo sobre encimera - 038060
Duravit Luv Lavabo sobre encimera - 038060
Duravit Luv Lavabo sobre encimera - 038060
    DURAVIT AG

    Duravit Luv Lavabo sobre encimera - 038060

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Apto para instalar con encimeras o muebles con encimera
    • Apto para instalar con mueble
    • Archivo adjunto-montaje
    • Con plataforma para grifería
    • Con sombrero de desagüe cerámico del color del lavabo: lavabo y desagüe se fusionan visualmente en una unidad perfecta
    • El innovador material DuraCeram® permite formas precisas con paredes excepcionalmente finas: higiénico, fácil de cuidar, extremadamente resistente y resistente a la abrasión y los arañazos
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Incluye válvula no cerrable con tapa de cerámica del mismo color que el lavabo: lavabo y válvula se fusionan ópticamente en una unidad perfecta
    • Válvula de desagüe sin función de retención, permite que el agua drene siempre
    • sin rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Luv Lavabo sobre encimera, Blanco Brillante, DuraCeram®, Ovalada, Cantidad de puestos de lavado: 1 Centro, Plataforma para grifería: Sí, número de orificios para la grifería: 1 Centro, Rebosadero: No, Rectificado, Incl. sombrero de desagüe cerámico, Incl. sombrero de desagüe, 600 mm - 0380600000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDuravit-Luv-Washbowl-600-mm-038060
    • Familia de productoWashbasins
    • Grupo de productosWashbowl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)10.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures