Publique sus productos
Duravit No.1 Lavabo empotrado Blanco brillante 550 mm - 039555
Duravit No.1 Lavabo empotrado Blanco brillante 550 mm - 039555
Duravit No.1 Lavabo empotrado Blanco brillante 550 mm - 039555
Duravit No.1 Lavabo empotrado Blanco brillante 550 mm - 039555
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Lavabo empotrado Blanco brillante 550 mm - 039555

    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Apto para instalar con encimeras o muebles con encimera
    • Apto para instalar con mueble
    • Empotrado desde abajo
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Instalación a ras de suelo, para una transición visualmente perfecta
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Duravit No.1 Lavabo empotrado 550 mm Blanco brillante, Número de orificios para la grifería: 0, Rebosadero, Rectificado – 03955500282 Duravit Duravit No.1 Lavabo empotrado 550 mm Blanco brillante, Número de orificios para la grifería: 0, Rebosadero, Rectificado – 0395550017
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaduravit-no-1-built-in-basin-550-mm-039555
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de productosWashbasins
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)10.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin