Publique sus productos
Duravit No.1 Inodoro de pie Blanco brillante 560 mm - 218401
Duravit No.1 Inodoro de pie Blanco brillante 560 mm - 218401
Duravit No.1 Inodoro de pie Blanco brillante 560 mm - 218401
Duravit No.1 Inodoro de pie Blanco brillante 560 mm - 218401
Duravit No.1 Inodoro de pie Blanco brillante 560 mm - 218401
Duravit No.1 Inodoro de pie Blanco brillante 560 mm - 218401
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Inodoro de pie Blanco brillante 560 mm - 218401

    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 1
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Volumen de agua en descarga grande: 4,5 litros
    Especificaciones
    • Duravit Duravit No.1 Inodoro de pie, 560 mm, Blanco brillante, Fondo hondo, Canal de lavado: rimless, 4,5 l, Salida: Vertical – 21840100002
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaduravit-no-1-floorstanding-toilet-white-high-gloss-560-mm-218401
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de productosToilets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enEgipto
    • Peso Neto (kg)23.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet