Publique sus productos
Duravit No.1 Lavabo Blanco brillante 550 mm - 237555
Duravit No.1 Lavabo Blanco brillante 550 mm - 237555
Duravit No.1 Lavabo Blanco brillante 550 mm - 237555
Duravit No.1 Lavabo Blanco brillante 550 mm - 237555
Duravit No.1 Lavabo Blanco brillante 550 mm - 237555
Duravit No.1 Lavabo Blanco brillante 550 mm - 237555
Duravit No.1 Lavabo Blanco brillante 550 mm - 237555
Duravit No.1 Lavabo Blanco brillante 550 mm - 237555
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Lavabo Blanco brillante 550 mm - 237555

    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Apto para instalar con mueble
    • Con plataforma para grifería
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Instalación mural
    • La parte inferior está completamente vitrificada para una mejor higiene. También resulta perfectamente adecuado como solución de montaje en pared.
    • La plataforma para grifería ofrece una práctica superficie de almacenamiento, por ejemplo para el jabón
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Duravit No.1 Lavabo 550 mm Blanco brillante, Plataforma para grifería, Número de orificios para la grifería: 1, Rebosadero – 23755500002
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaduravit-no-1-washbasin-white-high-gloss-550-mm-237555
    • Familia de productoBathroom ceramics
    • Grupo de productosWashbasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)175
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)460
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enEgipto
    • Peso Neto (kg)16.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin