Publique sus productos
Happy D.2 Plus Lavabo sobre encimera Blanco Brillante 500 mm - 236050
Happy D.2 Plus Lavabo sobre encimera Blanco Brillante 500 mm - 236050
Happy D.2 Plus Lavabo sobre encimera Blanco Brillante 500 mm - 236050
Happy D.2 Plus Lavabo sobre encimera Blanco Brillante 500 mm - 236050
Happy D.2 Plus Lavabo sobre encimera Blanco Brillante 500 mm - 236050
Happy D.2 Plus Lavabo sobre encimera Blanco Brillante 500 mm - 236050
    DURAVIT AG

    Happy D.2 Plus Lavabo sobre encimera Blanco Brillante 500 mm - 236050

    4.0 de 5 estrellas4.0(11 reseñas)
    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Apto para instalar con encimeras o muebles con encimera
    • Apto para instalar con mueble
    • Archivo adjunto-montaje
    • Con plataforma para grifería
    • Con sombrero de desagüe cerámico del color del lavabo: lavabo y desagüe se fusionan visualmente en una unidad perfecta
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Ideal para grifería de un solo orificio
    • Incluye válvula de desagüe con cubierta cerámica en el color de la cerámica: lavabo y tapa se fusionan ópticamente en una unidad perfecta
    • La plataforma para grifería ofrece una práctica superficie de almacenamiento, por ejemplo para el jabón
    • La válvula puede cerrarse y abrirse con solo presionar un dedo, lo que facilita que el agua se retenga o drene
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Happy D.2 Plus Lavabo sobre encimera, Blanco Brillante, Rectangular, Cantidad de puestos de lavado: 1 Centro, Plataforma para grifería: Sí, número de orificios para la grifería: 1 Centro, Rebosadero: Sí, Rectificado, Incl. válvula Push Open, Incl. sombrero de desagüe cerámico, Pared posterior vitrificada: No, 500 mm - 2360500000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahappy-d2-plus-above-counter-bathroom-sink-236050
    • Familia de productoHappy D.2 Plus
    • Grupo de productosbathroom sinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)9.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II CódigoE1010
    • CSI UniFormat II TítuloCommercial Equipment