Publique sus productos
Duravit DuraSystem Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic - WD1029
Duravit DuraSystem Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic - WD1029
Duravit DuraSystem Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic - WD1029
Duravit DuraSystem Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic - WD1029
    DURAVIT AG

    Duravit DuraSystem Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic - WD1029

    • Descarga mínima necesaria: solo 2 litros
    • Intensidad de descarga ajustable individualmente
    • Para paredes ligeras
    • Viene parcialmente montado
    • Volumen de agua en descarga grande: 6 litros
    Especificaciones
    • Duravit DuraSystem Bastidor para inodoro susp. en paredes ligeras Basic, 6 l, Pintado, Tipo de montaje: En construcción ligera estándar, Delante de pared maciza, Tipo de montaje: Para pared ligera, Saliente máximo del inodoro: 660 mm, De altura ajustable: 200 mm, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación, Autoportante, Apto para ser recubierto con placas ligeras - WD1029000000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaInstallation-element-dry-installation-for-WC-WD1029
    • Familia de productoInstallation elements
    • Grupo de productosInstallation element dry installation for WC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1150
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)126
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)11.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEG017910
    • Nombre ETIMAccessories for sanitary devices
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Descripción Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText