Publique sus productos
Duravit DuraSystem Cisterna para inodoros de pie para paredes macizas - WD1032
Duravit DuraSystem Cisterna para inodoros de pie para paredes macizas - WD1032
Duravit DuraSystem Cisterna para inodoros de pie para paredes macizas - WD1032
Duravit DuraSystem Cisterna para inodoros de pie para paredes macizas - WD1032
    DURAVIT AG

    Duravit DuraSystem Cisterna para inodoros de pie para paredes macizas - WD1032

    • Descarga mínima necesaria: solo 2 litros
    • Intensidad de descarga ajustable individualmente
    • Para paredes de obra
    • Viene parcialmente montado
    • Volumen de agua en descarga grande: 6 litros
    Especificaciones
    • Duravit DuraSystem Cisterna para inodoros de pie para paredes macizas, Tipo de montaje: Para empotrar o delante pared, Tipo de montaje: Montaje en pared maciza, Accionamiento del lavado: Manual, Posición del accionamiento de la cisterna: Frontal, Volumen de la cisterna regulable, Técnica de descarga: Doble descarga, Protegido contra agua de condensación - WD1032000000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaInstallation-element-wet-installation-for-WC-WD1032
    • Familia de productoInstallation elements
    • Grupo de productosInstallation element wet installation for WC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)790
    • Ancho (mm)419
    • Profundidad (mm)82
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Instalaciones para baños
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEG017910
    • Nombre ETIMAccessories for sanitary devices
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Descripción Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText